C5-24-412
シールドレバーラッチ, 31-41 mm パネル厚, 45-57 mm グリップ, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
色 | 光沢 |
アクセス制限 | 六角/マイナス |
ヘッドスタイル | ロック(ほこりシャッターなし) |
外側のパネル厚さ | 31.00 |
最大外側パネル厚 | 41.00 |
Grip - Minimum (mm) | 45.00 |
Grip - Maximum (mm) | 57.00 |
サイズ・シリーズ | 規格 |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
製品 | C5 - レバーラッチ(密封) |
特許取得済で、受賞歴を持つデザイン性が特徴の密封レバーラッチ。圧縮による密封性と簡単に調整できるグリップの使いやすさを、スタイリッシュな外観で実現しました。ラッチとドアハンドルの機能性を一体化したレバーラッチは、必要に応じてキーまたはツールによるアクセスでセキュリティ性を強化できます。
あなたのレビューを投稿する