The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura con impugnatura flessibile a T, con armatura, A scomparsa, Vite autofilettante, Rondella di ritegno in Nailon, Naturale , Nero
F7-547
Chiusura con impugnatura flessibile a T, con armatura, A scomparsa, Vite autofilettante, Rondella di ritegno in Nailon, Naturale , Nero
Specificazioni
Materiale
Rondella di ritegno in Nailon
Finitura
Naturale
Colore
Nero
Dimensione Filetto
Vite autofilettante
Tipo di montaggio
A scomparsa
Class
F7 – Chiusure con impugnatura flessibile a T
Le chiusure con impugnatura flessibile a T si adattano bene alle irregolarità di allineamento e sono dotate di impugnature non conduttive e resistenti agli UV, che attutiscono le vibrazioni e garantiscono una chiusura sicura e silenziosa.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
3412
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
890
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
804
2024-03-07
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Clancey Company
Overland Park KS USA
403
2024-03-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
372
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
140
2024-03-25
sales@austinhardware.com
800-821-3520
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
33
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
31
2024-03-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
11
2024-03-20
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Zygology Ltd
Oxford UK
9
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
8
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
6
2024-02-28
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Dean Lewis Associates
Hayward CA
2
2024-03-15
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650