The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, Size 9, Rivet-on, Acciaio, Rivestimento organico metallico brillante
D8-339-400-121
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, Size 9, Rivet-on, Acciaio, Rivestimento organico metallico brillante
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Rivestimento organico metallico brillante
Tipo di ricettacolo
Rivet-on
Misura
Size 9
Tipo
Receptacle
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
7650
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
417
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
358
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
291
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
92
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
82
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
2
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79