The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à poignée flexible en T, Invisible, En nylon, Noir
F7-547
Loquet à poignée flexible en T, Invisible, En nylon, Noir
Les caractéristiques
Matériau
En nylon
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Noir
Diamètre de la tête
Vis autotaraudeuses
Type de montage
Invisible
Class
F7 – Attaches souples avec poignée en T
Les attaches souples avec poignée en T conviennent bien aux applications qui présentent des défauts d’alignement. Elles sont dotées d’une poignée isolante et résistante aux UV qui absorbe les vibrations et assure un verrouillage sûr et silencieux.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
2814
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
872
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
804
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
690
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
80
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
33
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
31
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Zygology Ltd
Oxford UK
9
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
8
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
6
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Clancey Company
Overland Park KS USA
3
2024-04-11
info@clancey.com
1.800.747.7405
Dean Lewis Associates
Hayward CA
2
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650