The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Base, Tamaño 9, Acero, Chapado en zinc
D8-339-400-121
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Base, Tamaño 9, Acero, Chapado en zinc
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Bright Metallic Organic Coating
Base
Rivet-on
Tamaño
Tamaño 9
Tipo
Receptacle
Clase
D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
7650
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
417
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
358
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
291
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
92
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
82
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
2
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79