The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannbandverschlüsse, Verdeckte Montage, Nylon, schwarz
F7-547
Spannbandverschlüsse, Verdeckte Montage, Nylon, schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Nylon, schwarz
Oberfläche
Natur
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
Gewindeformende Schrauben
Montageart
Verdeckte Montage
Class
37 - Verschlüsse mit flexiblem Knebelgriff
F7 Verschlüsse mit flexiblem Knebelgriff passen sich Unregelmäßigkeiten in der Ausrichtung gut an. Sie verfügen über nicht-leitende, UV-beständige Griffe, die konsistent Vibration absorbieren und so für ruhiges und sicheres Schließen sorgen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
8212
2024-04-12
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
872
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
804
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
690
2024-04-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
80
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
33
2024-04-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
31
2024-04-17
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Zygology Ltd
Oxford UK
9
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
8
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
3
2024-04-11
info@clancey.com
1.800.747.7405
Dean Lewis Associates
Hayward CA
2
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650