The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
2.50 |
表面 |
隐藏式 / 内部 |
合规规格 |
紧凑型PCI |
UL表 |
UL94-V0 |
类型 |
拉手 |
级别 |
P7 - COMPACTPCI 助推/助拔手柄 |
行业标准尺寸和符合人体工程学的人性化设计突破有利于实现足够的间距、轻松按下释放按钮以及较小的操作用力,从而大大便于使用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
100
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
77
|
2024-03-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|