R4 - 旋转式门锁

这些结实的锁定解决方案为重载设备和车辆门板提供旋转驱动安全保证并兼备按压式门锁的操作便利性.紧凑的设计提供隐藏操作,在关闭位置的容错公差使很小的操作力便可使门板关闭,并可提供安全温度的锁定.
R4 - 旋转式门锁
耐用材料,防腐涂层以及结构坚固使得这锁适用于苛刻环境。容易操控的机构,多种驱动选项使该锁适用于不同种类的安装方式
  • 紧凑门锁设计,截面符合的超薄门,箱体外突起最小
  • 容许接口位置偏差尤其适用于弯曲或长门板
  • 处于闭合位置时,门锁完全包围钢片螺栓,稳固抓握并保护
  • 均为金属结构,具有耐用、持久性能
  • 坚固钢制锁舌和触发器确保持久锁定
  • 不锈钢板本用于游艇和工程车辆应用
  • 防腐表面处理使因生锈对锁的操作或玷污门板的危害降到最低
  • 很多样式支持单一和多点用线缆或机械远程驱动
  • 可供不同型号供右手和左手操作
  • 安装类型包括螺纹和通孔安装
  • 同样可提供电子驱动式转动门锁
  • 双级锁设计防止虚锁现象
  • 单级和双级式锁舌配上内置缓冲垫选项,可消除噪音和震动
  • 双点选择可从不同点位驱动转动式门锁
  • 紧凑及微型款式,可减小机柜内的突出部分
  • 内置线缆安装支架, 无需使用其他安装部件
  • 扣板驱动器将转动式门锁与驱动器集成到一个解决方案中,实现转动式系统的轻松安装
  • 采用手动方案,无需配备单独的线缆和驱动器
  • 防碎屑积物的隐藏式转动装置和内置支架可简化安装流程
  • 重载门锁符合对于安装可选附属支架后碰撞试验表现的美国联邦机动车安全标准 206

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 R4 - 旋转式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 1056

设为降序
  1. R4-90-1005-10

    Latch

  2. R4-75-32-201-10

    Latch