H3 - 旋转手柄转舌门锁
这一低平式产品套装,采用经过升级的模块化设计,无论从美学还是从人体工程学角度都拥有至高的灵活性,完全可满足工业标准面板准备的要求。多个偏置锁舌、单点锁定和多个带钥匙和不带钥匙的选项,可简化实惠的配置。
旋转手柄内置于锁套中,几乎没有任何突出;会在为了确保顺畅摆动时弹出,轻松实现门锁驱动。坚固的压铸锌结构保证耐用、防腐蚀性能,并提供适用于室内或户外使用的可选装密封垫。
- 使用多个锁舌选项的常见门锁设计允许设计师在统一机柜外观的标准的同时
- 也能满足不同的尺寸需求
- 门禁设备具有多种工具开启和钥匙锁定/钥匙代码功能
- 简易更换的特点符合面板准备之的行业标准
- 装有合适密封垫的门锁型号可用于户外
- 标准的铆接锁定机制可用于门锁安装
- 提供两种具有行业标准尺寸的锁体 – 25 x 125 毫米和 25 x 150毫米门禁选项,包括借助多种工具开启的款式、挂锁、圆柱形锁芯和 DIN 锁芯 多种锁舌选项适用于间距介于 10.3 毫米(0.41")至 40.3 毫米(1.59 英寸)之间的门框配置 表面处理选择包括标准的黑色粉末喷涂、镀铬和可选自定颜色粉末喷涂 提供多点锁定选项