The store will not work correctly when cookies are disabled.
F5-M4-P8
埋入式拴式螺钉, 不锈钢, 经钝化的
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
锁头款式 |
十字头凹槽 |
级别 |
F5 - 埋入式拴式螺钉 |
面板上的空间最小或想要埋入式安装表面时,提供栓式螺钉,可使用此类低平罩与安装螺钉。使用铝或低平碳钢时,只有1/4硬度或软度。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
966
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
898
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
481
|
2024-04-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
53
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
16
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|