The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 杠杆, 工具 锁定, 4mm六角形凹槽, 1-8mm 面板, 1-24mm 抓手, 密封式, 锌合金, 铬镀, 质地
C2-42-41
压缩式门锁, 杠杆, 工具 锁定, 4mm六角形凹槽, 1-8mm 面板, 1-24mm 抓手, 密封式, 锌合金, 铬镀, 质地
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
铬镀 |
颜色/外形 |
质地 |
进入限制 |
工具 |
密封 |
是 |
抓握类型 |
可调式 |
锁头款式 |
4mm六角形凹槽 |
系列 |
标准 |
抓手 - 下限 (mm) |
1.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
24.00 |
表面 |
埋入式 |
包装 |
单独包装 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
级别 |
C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
39
|
2024-09-27
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|