The store will not work correctly when cookies are disabled.
CM-M002
转舌式门锁, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
锁舌类型 |
不带锁钩 |
级别 |
CM - 转舌式门锁 |
提供有高品质观感和手感的个性化锁舌锁。铬合金加黑色粉末涂饰表层提供一流的个性化外观.不论使用翼式驱动或钥匙锁驱动,引人注意的止动设置均确保可靠咬合。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
4082
|
2024-03-14
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1569
|
2024-03-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
1569
|
2024-03-18
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
193
|
2024-03-18
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
182
|
2024-02-28
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
107
|
2024-03-18
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
19
|
2024-02-28
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
14
|
2024-03-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
3
|
2024-03-07
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|