The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 小型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
81-12-200-16
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 小型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 |
光亮 |
锁头款式 |
翼型 |
尺寸系列 |
小尺寸81 |
螺栓长度(L) |
9.80 |
长度 |
9.80 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
149
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
7
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
5
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
3
|
2024-03-20
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|