The store will not work correctly when cookies are disabled.
58-77-214-24
拴式螺钉, 不锈钢, 经钝化的, 光亮
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
颜色/外形 |
光亮 |
螺纹尺寸 |
M6 X 1.0 |
系列 |
基本 |
级别 |
51/53/58 - 拴式螺钉 |
螺钉和防脱落螺钉提供具吸引力的表面处理和足够锁杆长度 以与门框上的螺纹搭扣相配套,且适合多种面板厚度。当螺纹完全脱离时,可以借助弹力助拔拔取螺钉,但有时候也不需要
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
100
|
2024-02-28
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
24
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Intech Holdings Limited
Beijing
|
4
|
2024-03-14
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|