The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-10-250-15
拴式螺钉, 钢 本色, 光亮
性能详述
材料 |
钢 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
平滑 |
把手材料 |
铝合金 |
螺纹尺寸 |
6-32 |
锁头款式 |
梅花头 |
安装 |
浮动式 |
头凹槽大小 |
T15 梅花头 |
系列 |
手柄系列 |
最大外面板厚度 |
0.80 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
7.20 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
2.40 |
包装 |
散装包装 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.