The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Q-Latch Quarter-Turn Fastener, 1.5 - 3.76mm ( .059 - .148 in) Grip Range, Polycarbonate
NY-N6-1-10
DZUS® Q-Latch Quarter-Turn Fastener, 1.5 - 3.76mm ( .059 - .148 in) Grip Range, Polycarbonate
Especificações
Material
Policarbonato
Cor / Aparência
Branco
Tipo
Ferramenta
Classe
NY-N6 - Fixadores Quarto de Volta NYLATCH
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
516
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388