N6-4E-444-20

Dobradiças, Aba tamanho médio, 78 mm, Aço Inox 304, Passivado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço Inox 304
Acabamento Passivado
Série de diferentes tamanhos Aba tamanho médio
Comprimento 78.00
Tipo Radial Fan
Classe N6 - Dobradiças com Instalação de Superfície

A Dobradiça com Instalação de Superfície Externa N6 da Southco, totalmente construída em aço inox, oferece uma durabilidade superior e resistência contra corrosão, mesmo em aplicações em ambientes potencialmente agressivas. A Dobradiça N6 está disponível em 6 tamanhos distintos, com várias configurações de abas, garantindo máxima flexibilidade de design. Disponíveis com construção em aço inox 304 ou 316 e revestimento passivado ou de alto brilho, as Dobradiças N6 proporcionam um visual refinado sem sacrificar a funcionalidade.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Dobradiças, Aba tamanho médio, 78 mm, Aço Inox 304, Passivado

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.