R4 - Travas Rotativas

Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.

R4 - Travas Rotativas
Materiais duráveis, revestimento resistente à corrosão e uma construção robusta fazem com que estes fechos sejam ideais para aplicações em ambientes adversos. Um mecanismo de fácil operação e versáteis opções de acionamento facilitam a adaptabilidade a uma grande variedade de instalações.
  • Fechos com invólucro e perfil compactos para aplicações em portas finas minimizam saliências no painel
  • Lingueta tolerante que acomoda desalinhamentos e deformação de portas ou capôs de grandes dimensões
  • Quando na posição fechado, o fecho envolve o engate completamente, para um travamento superior e maior proteção
  • Construção total em metal, para um ótimo desempenho e longa vida útil
  • Linguetas e acionadores em aço temperado garantem um acoplamento durável
  • Modelos em aço inox para aplicações náuticas ou em ambientes fora de estrada
  • Acabamentos resistentes à corrosão minimizam o perigo de ferrugem interferindo na operação do fecho ou manchando portas
  • Vários modelos compatíveis para uso com acionamento remoto de ponto único ou multipontos, usando cabos ou conexões mecânicas
  • Modelos distintos, para acionamento à direita e à esquerda disponíveis
  • Disponíveis em opções com montagem em furo roscado ou passante
  • Travas rotativas acionadas eletronicamente também estÃo disponíveis
  • VersÃo com lingueta de dois estágios previnem condições de falso travamento
  • Versões de linguetas de estágio único e dois estágios disponíveis com amortecedor integrado, para eliminar ruídos e vibraçÃo da porta
  • Modelos ultracompactos minimizam saliências dentro do painel
  • VersÃo com suporte para cabos integrado elimina a necessidade de componentes secundários
  • OpçÃo com acionamento por alavanca embutida combina fecho rotativo e acionador em um único produto, simplificando a montagem
  • Modelos com acionamento manual eliminam o uso de cabos e acionadores
  • Design resistente a impurezas apresenta um mecanismo rotativo oculto e suporte de montagem integrado que simplifica a instalaçÃo
  • Modelos de fechos robustos que atendem às especificações do PadrÃo Federal de Segurança de Veículos Motorizados (Federal Motor Vehicle Safety Standard 206) de desempenho em teste de colisÃo quando instalados com o engate suplementar opcional
  • Modelos em aço inox 304 atendem aos requerimentos náuticos relacionados a Salt Spray

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando R4 - Travas Rotativas

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 1056

Ajustar Direção como Decrescente
por página