C3 - Fechos de Impacto com Garra

Obtenha uma maior força de fechamento com estes Fechos de Impacto com engate em forma de garra acionado por mola, que proporcionam uma ação de engate superior. O mecanismo de tração incorporado garante a tensão constante necessária para prevenir um engate imperfeito ou a fricção da porta contra o batente. Versões com microswitch incorporado oferecem funcionalidades adicionais.
C3 - Fechos de Impacto com Garra
A função de travamento é realizada através um mecanismo relativamente pequeno, com apenas 13,7 mm (0,54") de espessura. A ação de travamento superior puxa a porta contra o batente durante o engate e libera quando você puxa a porta para abrir.
  • Os fechos podem ser instalados em qualquer posiçÃo; a trava e o engate sÃo marcados para que se conectem na posiçÃo adequada
  • Várias opções de instalaçÃo permitem que a trava seja instalada na frente ou na lateral do batente
  • Todos os modelos proporcionam três opções de forças de traçÃo consistentes: 13 N (3 lb), 22 N (5 lb) e 44 N (10 lb)
  • Todos os modelos sÃo construídos com materiais resistentes à corrosÃo
  • Disponíveis em modelos com instalação por encaixe ou montagem lateral
  • Modelos com microswitch incorporado disponíveis; o interruptor comanda as operações de abertura e fechamento da porta
  • Os fechos e engates estão disponíveis em preto ou branco
  • O engate pode ser embutido na porta
  • A versÃo com microswitch está listada com classificaçÃo de inflamabilidade UL, com todos os materiais plásticos sendo classificados como UL94-V0
  • A classificaçÃo de inflamabilidade dos componentes em plástico ABS das outras versões desse fecho é UL94-

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando C3 - Fechos de Impacto com Garra

Ver como Grade Lista

23 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. C3-12-03

    Latch

  2. C3-12-10

    Latch

por página