The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta com quarto de volta, Cams, 20-22 mm Espessura, Aço inox, Passivado
E5-8011
Fechos Lingueta com quarto de volta, Cams, 20-22 mm Espessura, Aço inox, Passivado
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Tipo de altura
Fixo
Altura - Mínima (mm)
20.00
Altura - Máxima (mm)
22.00
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Tipo de acessório
Linguetas
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
165
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
99
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
47
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
26
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
4
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
2
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Intech Holdings Limited
Beijing
2
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
Handy FIX
Warsaw Poland
1
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890