The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta com quarto de volta, Universal 3 mm, Zamac, Revestimento em pó, Preto
E5-6-065-UU1
Fechos Lingueta com quarto de volta, Universal 3 mm, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Universal 3 mm
Série
20.1 mm Size
Espessura mínima do painel exterior
1.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
4.00
Altura - Máxima (mm)
42.00
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Especificações de conformidade
Fire - EN45545
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
88
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
43
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
43
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Handy FIX
Warsaw Poland
40
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
33
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zygology Ltd
Oxford UK
32
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
24
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
8
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
8
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
5
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089