The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-376-001-049
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Plastic, 0
Especificações
Material
Plástico
Cor / Aparência
Preto
Tipo
Cabo Tipo 4
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4175
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
1946
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
1273
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1227
2024-03-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
1070
2024-03-07
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
780
2024-02-28
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
700
2024-02-28
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
478
2024-03-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
55
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811