C5-41-25
Fechos de Compressão, Vedado Fechos Alavanca, Ferramenta, Chave Allen 4 mm, 1-11mm Painel, 14-29mm Altura, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Modelo de inserto | Chave Allen 4 mm |
Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 11.00 |
Altura - Mínima (mm) | 14.00 |
Altura - Máxima (mm) | 29.00 |
Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
Série de diferentes tamanhos | Padrão |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
Classe | C5 - Fechos de Alavanca Vedados |
O design premiado e patenteado destes fechos alavanca vedados garantem aplicações mais clean para atender aos requisitos de vedaçÃo por compressÃo e fácil ajuste da pressÃo do fecho em um só produto. Combina funcionalidades de puxador e trava em um só produto, com opções sem controle de acesso ou com controle por meio de chave ou inserto, para maior segurança.
Escrever sua própria revisão