C2-52-161
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Pressione para travar, Ferramenta, Fenda, 1-5mm Painel, 1-18mm Altura, Sem vedação, Zamac, Cromado, Brilhante
Integrated Bumper | Sim |
---|---|
Material | Zamac |
Acabamento | Cromado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Vedado | Não |
Tipo de altura | Reguláveis |
Modelo de inserto | Fenda |
Série | Push to Lock |
Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 5.00 |
Altura - Mínima (mm) | 1.00 |
Altura - Máxima (mm) | 18.00 |
Perfil | Embutido |
Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
Embalagem | Embalado individualmente |
Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
Classe | C2 - Fechos de Alavanca |
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Escrever sua própria revisão