The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Engate Rápido Flexíveis, Série 080, Aço inox, F Tipo de engate
37-10-086-20
Fechos de Engate Rápido Flexíveis, Série 080, Aço inox, F Tipo de engate
Especificações
Material
Aço inox, Borracha
Acabamento
Natural
Restrição de acesso
Sem restrição
Tipo de instalação
Instalação frontal
Série
Série 80
Tipo de engate
F
Operação
Puxador
Fecho montado
Sim
Classe
37 -Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível
A série 37 dos Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível apresenta uma construçÃo reforçada em um corpo flexível que acomoda o desalinhamento de portas e painéis irregulares e proporciona maior força de traçÃo e fixaçÃo. O modelo flexível, tipo puxe e prenda, somado à generosa área de empunhadura, garante que os fechos da série 37 sejam muito fáceis de operar em campo, mesmo com o uso de luvas de proteçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1554
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
916
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
458
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
97
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
70
2024-04-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
69
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
50
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
42
2024-04-17
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
35
2024-04-17
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
2
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
1
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875