The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 단일 스테이지, Integrated Bumper, 인-라인, M6 나사산, 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸, 밝은
R4-10-22-205-20
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 단일 스테이지, Integrated Bumper, 인-라인, M6 나사산, 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸, 밝은
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
색상 |
밝은 |
스테이지 |
1스테이지 |
설치 구멍 |
M6 나사산 |
설치 |
리벳/스크류 |
작동 방향 |
왼손 |
작동 |
인-라인 |
크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
Style |
통합 범퍼 |
Class |
R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.