The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
인젝트 / 이젝트 메카니즘, 핸들, 2.500 mm, 0.000 mm
P7-1-981-10
인젝트 / 이젝트 메카니즘, 핸들, 2.500 mm, 0.000 mm
사양
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
2.50 |
측면 |
숨김형/내부 |
규정 준수 사양 |
CompactPCI |
UL 리스트 |
UL94-V0 |
형태 |
핸들 |
Class |
P7 - CompactPCI 인젝트/이젝트 핸들 |
산업 표준에 적당한 그립을 제공하는 인체공학적 설계 향상, 쉽게 액세스할 수 있는 해제 버튼 및 약간의 작동력만으로 간편하게 사용할 수 있는 기능을 보강했습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
100
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
77
|
2024-04-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|