A3 - 슬라이드 래치

이러한 모든 플라스틱 성형 슬라이드 래치는 저렴한 설치 비용에, 추가적으로 간편한 설치와 작동, 개별적인 설계요건에 맞춘 래치 디자인의 서로다른 크기와 그립 스타일을 제공합니다
A3 - 슬라이드 래치
설계자의 설계 치수에 따른 슬라이드 래치 스타일과 크기 선택
  • 래치를 미끄러뜨려 열고, 단순하게 밀어 판넬을 닫음
  • 잠김 위치에서 래치를 유지시키기 위한 스테인레스 스틸을 포함한 내식성 재질
  • 대형 크기(시리즈 99) 매립형 슬라이드 래치는 보다 나은 손가락 그립을 위한 깊은 컵 가능
  • 50개 까지의서로다른 열쇠 코드 옵션의 열쇠 잠금형 래치 가능
  • 난연 등급: 스타일에 따라 UL94-HB 또는 UL94-VO
  • 최대 작업 하중은 제품 스타일과 크기 및 형상에 따라 다름, 25 N (5 lbs.) ~ 220 N (50 lbs.)

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 A3 - 슬라이드 래치

보기 그리드 리스트

17 Items

내림차순
페이지 당