EA - 기타 전자식 악세사리

사우스코가 제공하는 다양한 추가 전기 부품 및 액세서리를 활용하여 케이블 배선은 물론 사우스코 전자 액세스 솔루션(EAS)과 기존 보안 시스템/인프라 간의 연결도 간단히 해결할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 방식으로 설치하여 원격 액세스를 효과적으로 제어하고 모니터링합니다. 이는 규제 요건을 충실히 이행하고 있음을 입증하는 데에도 도움이 됩니다.

EA - 기타 전자식 악세사리

Southco는 전원공급장치, 와이어 및 케이블 옵션, 수동 잠금해제 시스템을 포함한 EAS 시스템을 완성하는 다양한 부속품을 제공합니다.

  • 독립형 또는 네트워크 기반 액세스 제어 옵션
  • 유연한 옵션으로 다양한 시스템 구성 및 레이아웃 지원
  • 12~24V 작동 전압
  • M3.5~M4.5 권장 마운팅 하드웨어
  • RoHs 규정준수 재료

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 EA - 기타 전자식 악세사리

보기 그리드 리스트

32 Items

내림차순
  1. EA-A01-102

    Latch

  2. EA-A01-001

    Latch

  3. EA-W01-500-51

    Latch

  4. EA-W02-503-51

    Latch

  5. EA-W20-501-51

    Latch

  6. EA-W52-506

    Latch

페이지 당