H3 - 스윙핸들 캠 래치
이 업그레이드된 모듈형 설계는 산업 표준 판넬 준비 요구사항을 충족하는 미적이고 인체공학적인 저측면 패키지의 유연성을 극대화시켜 줍니다
- 다양한 캠 옵션을 이용한 보편적인 래치 설계로 설계자가 기구함체의 외관을 표준화할 수 있으며 다양한 치수 지원 가능
- 액세스 제어는 다양한 공구 액세스 및 키사용 잠금 및 키 코드기능 포함
- 산업 표준을 따르는 판넬 준비로 기존 사용중인 래치를 간편히 교체
- 적절하게 가스켓 처리된 래치 모델은 실외 애플리케이션 만족
- 래칭 설치를 위한 표준 피봇 래칭 메카니즘 제공
- VO 난연 등급은 나일론 버전 보호 제공
- 액세스 제어 옵션으로 다양한 공구 액세스 스타일 포함
- 다양한 캠 옵션이 10.3 mm(0.41") ~ 40.3 mm(1.59”)의 그립 치수를 사용하는 프레임 구성 지원