LA-5CW2000
LOCKWELL® 핀, Single Ball Detent - Precision, Ring Handle w Shoulder, 50.800 mm, 스테인레스 스틸,
재질 | 스테인리스 강 |
---|---|
Grip Length (mm) | 50.80 |
작동 방향 | 단일 볼 멈춤쇠 - 정밀 |
핸들 스타일 | 링 핸들(숄더) |
길이 | 50.80 |
축 직경 | 7.9 mm |
Class | LA-LJ |
직접 리뷰를 작성해보세요
재질 | 스테인리스 강 |
---|---|
Grip Length (mm) | 50.80 |
작동 방향 | 단일 볼 멈춤쇠 - 정밀 |
핸들 스타일 | 링 핸들(숄더) |
길이 | 50.80 |
축 직경 | 7.9 mm |
Class | LA-LJ |