D8-326-100-040

DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 플라스틱, 자연색, 사이즈6, 리테이너

견적 요청
사양
재질 플라스틱
마감도장 자연색
크기 시리즈 사이즈 6
형태 Ventilation Kit
Class

D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너

직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 플라스틱, 자연색, 사이즈6, 리테이너

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.