The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 밀폐형 레버 래치, 공구, 4 mm 육각 홈, 1-11mm 패널, 14-29mm 그립, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
C5-41-25
압축형 래치, 밀폐형 레버 래치, 공구, 4 mm 육각 홈, 1-11mm 패널, 14-29mm 그립, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
공구 |
헤드 스타일 |
4mm 육각 홈 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
11.00 |
Grip - Minimum (mm) |
14.00 |
Grip - Maximum (mm) |
29.00 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
크기 시리즈 |
표준 |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
C5 - 실드 레버 래치 |
밀폐형 레버 래치의 특허 수상 디자인은 설계자에게 더욱 세련된 압축 밀폐와 간편한 그립 조정 구현에 대안을 제공합니다. //래치, 도어 핸들 기능 및 보안 강화를 위한 열쇠 잠금 또는 비잠금과 공구 액세스가 통합됩니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
133
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
22
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
8
|
2024-02-28
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
6
|
2024-03-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|