The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캠 잠금 래치, 잠금, 반시계방향으로 잠김, 아연 합금, 크롬 도금,
CM-5-4S409-2TB
캠 잠금 래치, 잠금, 반시계방향으로 잠김, 아연 합금, 크롬 도금,
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
크롬 도금 |
밀폐형 |
아니오 |
헤드 스타일 |
잠금 |
캠 하우징 길이 |
41.00 |
키 회전 유형 |
타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
Class |
CM - 캠 잠금 래치 |
다양하고 저렴한 캠 잠금 장치는 향상된 외관과 느낌을 제공할 뿐만 아니라, 다양한 설치 및 액세스 제어 옵션까지 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.