The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
컨실드 풀, 소형 사이즈, , 아연 합금, 분체 도장, 은색
67-14
컨실드 풀, 소형 사이즈, , 아연 합금, 분체 도장, 은색
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
은색 |
나사산 크기 |
나사산 성형 나사 |
설치 |
스크류 마운트 |
시리즈 |
10 시리즈 |
크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
Class |
67 - 컨실드 풀 |
독자적인 은폐형 설계의 당김형 핸들을 사용하여 기구함체에 돌출부가 없는 깔끔한 표면 외관을 연출할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
7
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|