64-60-510-30

푸쉬-투-클로즈 래치, 중하중 사이즈, 피벗 폴, 용접, 철, 사전 도금, 밝은

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 사전 도금
색상 밝은
접근 제한 키 잠금
설치 용접
크기 시리즈 헤비 듀티
래치 메카니즘 피벗 폴
Class 64 - 패들 래치
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:푸쉬-투-클로즈 래치, 중하중 사이즈, 피벗 폴, 용접, 철, 사전 도금, 밝은

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.