The store will not work correctly when cookies are disabled.
58-77-214-24
캡티브 스크류, 스테인레스 스틸, 밝은
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
색상 |
밝은 |
나사산 크기 |
M6 X 1.0 |
시리즈 |
기본 |
Class |
51/53/58 - 캡티브 스크류 |
이 스크류와 캡티브 스크류는 전체 판넬 두께에서 프레임의 나사산 처리된 리셉터클과 체결될 충분한 샤프트 길이와 세련된 광택 마감을 제공합니다. // 스프링 배출 여부와 상관 없이 이러한 스크류를 사용하여 나사산이 분리되었을 때 스크류 몸체를 후퇴 시킬 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
100
|
2024-02-28
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
24
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Intech Holdings Limited
Beijing
|
4
|
2024-03-14
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|