The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 비돌출형 T-핸들, 제한 없음, 1-7.9mm 패널, 44.5-61.9mm 그립, 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리, 밝은
24-20-104-35
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 비돌출형 T-핸들, 제한 없음, 1-7.9mm 패널, 44.5-61.9mm 그립, 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리, 밝은
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
접근 제한 |
제한 없음 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
7.90 |
Grip - Minimum (mm) |
44.50 |
Grip - Maximum (mm) |
61.90 |
측면 |
플러쉬 |
키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
상향당김형 |
17.40 |
Class |
24 - 플러쉬형 T-핸들 스타일 자체-조절식 압축형 래치 |
튼튼한 구조로 된 사우스코 자체 조절식 압축형 래치는 설계의 편의성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
74
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2024-03-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|