P7-1-981-10

CompactPCI, eject, superiore

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 2.50
Profilo A scomparsa / Interno
Compliance Specification CompactPCI
Lista UL UUL94-V0 L94-VO
Tipo Handle.
Class P7 - Impugnature per estrattori CompactPCI
Il design ergonomico e conforme allo standard industriale è caratterizzato da un’ampia presa, un pulsante di sgancio facilmente accessibile e un azionamento a bassa forza che assicura semplicità d’uso. I design dell’impugnatura superiore e inferiore comprendono un microswitch di interfaccia nell’estrattore inferiore per assicurare la protezione elettrica durante il cambio delle schede.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:CompactPCI, eject, superiore

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.