The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
DZUS® quarto di giro, Polycarbonate, Bianco
NY-N6-1-10
DZUS® quarto di giro, Polycarbonate, Bianco
Specificazioni
Materiale
Policarbonato
Colore
Bianco
Tipo
Latch Assembly
Class
NY-N6 Fissaggi a un quarto di giro Nylatch
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
516
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388