C3 - Chiusure con gancio Grabber

Incrementate la forza di chiusura delle vostre porte con questa chiusura compatta, dotata di nottolino a molla e azionamento sopra al punto morto. L’apposito dispositivo integrato mantiene la chiusura in tensione per prevenire allentamenti e vibrazioni della porta contro il telaio. Il microswitch integrato opzionale offre maggiore funzionalità.
C3 - Chiusure con gancio Grabber
La chiusura è consentita dall’impiego di un meccanismo con un profilo relativamente basso (soli 13,7 mm di spessore). L’azionamento sopra il punto morto comprime saldamente la porta, rilasciando la compressione al momento dell’apertura.
  • Le chiusure possono essere montate verticalmente o orizzontalmente; i segni impressi sulla chiusura e sul gancio servono da riferimento per il montaggio corretto
  • Disponibili in varie opzioni di montaggio: il gancio può essere installato di fronte o accanto al telaio
  • Tutti i modelli offrono tre forze di bloccaggio: 13 N, 22 N e 44 N
  • Tutti i modelli sono realizzati in materiali resistenti alla corrosione
  • Disponibili con montaggio a scatto e laterale
  • Disponibili con microswitch per aprire e chiudere i contatti dell’interruttore azionando la porta
  • Chiusure e/o agganci disponibili in nero o bianco
  • Il gancio può essere integrato nella porta
  • Il modello con microswitch è omologato UL, con classe di infiammabilità UL94-V0 per tutti i materiali plastici
  • La classe di infiammabilità per i componenti ABS degli altri agganci delle chiusure Grabber è UL94-HB

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando C3 - Chiusure con gancio Grabber

Vedi come Griglia Lista

23 articoli

Imposta ordine discendente
  1. C3-12-03

    Latch

  2. C3-12-10

    Latch

  3. C3-12-05

    Latch

per pagina