62 - Chiusure a compressione Lift & Turn

Esaltate il design dei vostri armadi con queste pratiche ed eleganti chiusure. Questi dispositivi offrono i vantaggi dell’accesso semplice e rapido e una precisa forza di compressione senza generare attrito o usura sul nottolino. Inoltre, queste chiusure sono disponibili in una varietà di finiture per adattarsi a qualunque installazione.
62 - Chiusure a compressione Lift & Turn
Duplice funzione - chiusura a compressione e maniglia - in un unico gruppo. Installazione facile e azionamento semplice. Basta sollevare la maniglia per rilasciare la compressione e ruotarla per sganciare il nottolino dal telaio.
  • Disponibile in molteplici misure per garantire robustezza, serraggio e compressione su porte di varie dimensioni
  • Il nottolino viene fornito con varie angolazioni per adattare la stessa chiusura ad un’ampia varietà di serraggi utili
  • Alcuni modelli sono disponibili con serratura per controllare l’accesso
  • Alcuni modelli sono idonei alle applicazioni NEMA 4 e IP-66
  • Versione con montaggio in un unico foro, facile da installare
  • Vari modelli disponibili con scelta di azionamento manuale, ad attrezzo o a chiave
  • Disponibile con guarnizione opzionale per applicazioni conformi agli standard NEMA 4 e IP-66
  • Disponibile in cromo e rivestimento nero
  • Le piastre di attuazione opzionali si montano sull’alberino per consentire a queste chiusure di azionare le aste di chiusura a punti multipli
  • Staffa per lucchetto opzionale per aumentare la sicurezza dell’installazione
  • I modelli con guarnizione e montaggio a filo sono adatti ad applicazioni conformi agli standard NEMA 4 e IP-66

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando 62 - Chiusure a compressione Lift & Turn

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 141

Imposta ordine discendente
per pagina