The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Serratura a chiave, 1-5mm Pannello, 23-46mm Serraggio, Non a Tenuta, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
C2-33-25-3
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Serratura a chiave, 1-5mm Pannello, 23-46mm Serraggio, Non a Tenuta, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
Specificazioni
Integrated Bumper
No
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
A tenuta
No
Tipo serraggio utile
Regolabile
Tipo Testa
Key Locking
Serie
Standard
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
5.00
Grip - Minimum (mm)
23.00
Grip - Maximum (mm)
46.00
Profilo
A filo
Tipo di attuatore
Cylinder Lock
Confezionamento
Layer Packed
Punti di Chiusura
Singolo o Tre - Punti
Class
C2 – Chiusure a leva
Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1449
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
510
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
18
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
9
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811