The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
CM-M002
Asta di assemblaggio
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Tipo di camma
Senza gancio
Class
CM – Chiusure a camma con serratura
Coniugate estetica e qualità con questi eleganti chiusure a camma. Le finiture in cromo e a polvere nera conferiscono un look classico. Il fermo visibile indica la chiusura positiva, indipendentemente dal tipo di azionamento scelto (ad alette o con serratura).
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
4082
2024-03-14
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1569
2024-03-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1569
2024-03-18
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
193
2024-03-18
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
182
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
107
2024-03-18
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
19
2024-02-28
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
14
2024-03-18
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
3
2024-03-07
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40