24-20-312-35

Chiusura a camma con scodellino a filo

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Colore Lucida
Installazione With Mounting Studs
Grip - Minimum (mm) 27.80
Grip - Maximum (mm) 39.70
Profilo A filo
Rotation Type A - Turn Clockwise to Latch
Class 24 - Chiusure a camma con scodellino a filo e impugnatura a T
Caratterizzate da un design robusto e materiali resistenti, queste chiusure offrono la soluzione ideale per le applicazioni industriali, in particolare l’installazione su veicoli speciali. Le ampie impugnature a T sono caratterizzate da un elegante design a filo e da viteria di montaggio a scomparsa.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Chiusura a camma con scodellino a filo

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.