24-20-104-35

Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Impugnatura a T a filo, Nessuna restrizione, 1-7.9mm Pannello, 44.5-61.9mm Serraggio, Acciaio inox, Elettrolucidato Lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Spessore OP 1.00
Spessore max. pannello esterno 7.90
Grip - Minimum (mm) 44.50
Grip - Maximum (mm) 61.90
Profilo A filo
Rotation Type A - Turn Clockwise to Latch
Corsa 17.40
Class 24 - Chiusure a compressione autoregolanti a filo con impugnatura a T
Sfruttate la praticità e la robustezza del design delle chiusure a compressione autoregolanti Southco. Questa chiusura esercita una compressione sufficiente a bloccare saldamente le porte, prevenendo le vibrazioni nelle applicazioni più pesanti senza compromettere la rapidità e facilità di chiusura (sollevando e ruotando la maniglia).
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Impugnatura a T a filo, Nessuna restrizione, 1-7.9mm Pannello, 44.5-61.9mm Serraggio, Acciaio inox, Elettrolucidato Lucido

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.