A3 - Loquets à coulisse

Tous ces loquets coulissants en plastique moulé offrent l’avantage d’un coût de montage très économique, ainsi que d’un montage et d’un fonctionnement pratiques, avec des différences de taille et de type de serrage en fonction des exigences des applications considérées. Tous les modèles se montent par enclipsage dans un seul trou rectangulaire et font appel à une simple action coulissante pour l’ouverture.
A3 - Loquets à coulisse
Choisissez le type et la taille du loquet coulissant en fonction des dimensions de votre application. Des languettes moulées intégrées permettent de serrer l’épaisseur de tôle appropriée.
  • Le loquet coulisse pour ouvrir, et se referme simplement en poussant le panneau
  • Matériaux inoxydables, avec ressorts en acier inoxydable pour le maintien des loquets en position fermée
  • Le type de loquet coulissant et sa taille sont fonction de l’épaisseur du panneau en tôle et de la tolérance de serrage totale
  • Les loquets avec barillet intégré sont disponibles avec ou sans option de verrou pour une sécurité accrue
  • Le grand loquet coulissant affleurant (série 99) est disponible avec une coupelle plus profonde pour une meilleure prise
  • Les loquets avec verrou proposent jusqu'à 50 différentes options de clés
  • Indice d’inflammabilité : UL94-HB ou UL94-V0, selon le modèle
  • Les charges de service maximales varient selon le type et la taille du produit de 25 N à 220 N

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici A3 - Loquets à coulisse

Afficher en Grille Liste

17 Articles

Par ordre décroissant
par page