H3 - Loquet à came à poignée articulée
Cette conception modulaire améliorée offre une flexibilité extrême dans un ensemble à profil bas, esthétique et ergonomique, pour les exigences de préparation de panneaux standard de l'industrie. Les multiples cames décalées, le verrouillage en un seul point et les nombreuses options de verrouillage et de non verrouillage simplifient une configuration économique.
La poignée pivotante s'insère dans le boîtier pour une saillie minimale et se soulève pour pivoter en douceur afin de faciliter l'actionnement du loquet. La construction robuste en zinc moulé sous pression offre des performances durables et résistantes à la corrosion, avec un joint d'étanchéité en option pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Une version légère en nylon constitue une alternative économique pour les applications intérieures.
- Une conception de loquet commune utilisant de nombreuses options de came permet aux concepteurs de standardiser l'aspect extérieur de leurs boîtiers, tout en répondant à des dimensions différentes.
- Le contrôle d'accès comprend plusieurs possibilités d'accès par outil et de verrouillage par clé/code clé.
- Remplacement immédiat des loquets existants avec une préparation de panneau standard.
- Les modèles de loquets munis d'un joint d'étanchéité approprié sont adaptés aux applications extérieures.
- Des mécanismes de verrouillage pivotants standard sont disponibles pour les installations de verrouillage.
- L'indice VO assure une protection contre l'inflammabilité sur la version en nylon.
- Les options de contrôle d'accès comprennent plusieurs styles d'accès avec outils.
- Les options à cames multiples satisfont les configurations de cadre avec des dimensions de poignée de 10,3 mm (.41") à 40,3 mm (1.59)"
- Charge de travail maximale 250N (56lbf)
- La version étanche convient aux boîtiers classés NEMA 4 / IP 66.
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT