Fixations quart de tour DZUS®

DZUS Quarter-Turn Fasteners satisfy a broad range of requirements for quick access, high strength, and economical performance. Each product comes with its own set of matches receptacles for accurate, secure engagement and convenient mounting in a range of applications.

image1

Avantages Clés

  • Degree Turn

    Se fixe et se libère rapidement avec un virage à 90 degrés

  • Center of Gravity

    Reste captif au panneau, offrant une facilité d'utilisation et évitant la perte de matériel

  • Compression

    Fournit une force de serrage forte et constante avec des opérations répétées

  • Hand or Tool

    Actionné à la main ou à l'outil

  • Vibration Resistant

    Restez solidement fixé sous les vibrations

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Fixations quart de tour DZUS®

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. D8-336-200-190

    Latch

  2. 82-32-101-20

    Latch

Page
par page