The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Les caractéristiques
Type de tête
Empreinte fendue
Taille
Size 3.5
Style
Supersonic
Modèle
Stud Assembly
Class
D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic
Cage Code
72,794.00
DFCI Number
2351-20-51-ZBCT
Mil-Spec
MIL-F-5591C
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
No stock is available for this product.